??
Choix du modèle CAO
K1444.2101
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1444 - Poignée simple en Inox
Nomenclature
K1444.2101
BESTKIPP
Référence
K1444.2101
AUSF
Modèle
Taraudage
GRAD
degré°
20°
GR
Taille
2
X
M 10
T
Profondeur
20 mm
D
Diamètre
28 mm
D1
Diamètre
12 mm
D2
Diamètre
32 mm
H
Hauteur
46 mm
H1
Hauteur
61.0 mm
H2
Hauteur
36.5 mm
A
Longueur
100.0 mm
A2
Longueur
15 mm
GEW
Poids environ
0.3082 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
73181600
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245348824
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Embedded user actions